17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-W CWS-0902J-W

ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,897
税込単価
26,287

【商品仕様】・上部カバーH140-240・トラスココード:123-5297・質...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    7500
  • トラスココード
    123-5297
  • 適用本体サイズ (mm)
    W900×D400×H140~240

型番:

CWS-0902J-W
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-W  製品特長・仕様

    CWS-0902J-Wの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    質量(g)
    7500
    トラスココード
    123-5297
    適用本体サイズ(mm)
    W900×D400×H140~240

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CWS-0902J-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,897
    ( 26,287 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・上部カバーH140-240
    ・トラスココード:123-5297
    ・質量:7.5kg

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-Wの型番CWS-0902J-Wのページです。 型番CWS-0902J-Wに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-W
    ナイキ 上部カバー
    ナイキ 天板
    ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H
    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
    メーカーナイキナイキナイキナイキサカエサカエ
    通常価格23,89720,550 -15,00015,211171,012 -199,745 -
    通常出荷日4日目7日目7日目4日目9日目9日目
    その他オプションオプションオプションオプション--
    質量(g)7500-70007000--
    トラスココード123-5297-868-5920123-2149--
    適用本体サイズ(mm)W900×D400×H140~240-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました