17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AW K337N-AW

ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AW

通常単価(税別)
42,08234,545
税込単価
46,29038,000
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・奥深両開き書庫・トラスココード:124-0056・質量:33kg

型番:

K337N-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AW  製品特長・仕様

K337N-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K337N-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,08234,545
( 38,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・奥深両開き書庫
・トラスココード:124-0056
・質量:33kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AWの型番K337N-AWのページです。 型番K337N-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AW
ナイキ 奥深両開き書庫 K367N-AW
奥深両開き書庫
ナイキ 奥深オープン書庫
ナイキ 両開き書庫 K319-AW
ナイキ オープン書庫 KT366-AW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格42,08259,31147,06854,92459,33843,440
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト