17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 両開き書庫 K319-AW K319-AW

ナイキ 両開き書庫 K319-AW

通常単価(税別)
59,33848,680
税込単価
65,27253,548
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・棚板4枚・間口(mm):880・奥行(mm):400・高さ(mm):1860・トラスココ...

詳細を確認

型番:

K319-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 両開き書庫 K319-AW  製品特長・仕様

K319-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K319-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,33848,680
( 53,548 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・棚板4枚
・間口(mm):880
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1860
・トラスココード:117-1899
・質量:47kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 両開き書庫 K319-AWの型番K319-AWのページです。 型番K319-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両開き書庫 K319-AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両開き書庫 K319-AW
ナイキ オープン書庫 KT319-AW
ナイキ 両開き書庫
両開き書庫
ナイキ ガラス両開き書庫
両開き書庫 CWS-0911K-WW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格59,33842,79380,85029,513 -77,77547,817
通常出荷日4日目4日目96日目4日目〜91日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト