17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW HGS36-AW

ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

通常単価(税別)
82,33464,994
税込単価
90,56771,493
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・棚板4枚・間口(mm):880・奥行(mm):400・高さ(mm):1790・トラスココ...

詳細を確認

型番:

HGS36-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW  製品特長・仕様

HGS36-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HGS36-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,33464,994
( 71,493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・棚板4枚
・間口(mm):880
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1790
・トラスココード:117-1845
・質量:60.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 引違い書庫 HGS36-AWの型番HGS36-AWのページです。 型番HGS36-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 引違い書庫 HGS36-AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW
ナイキ 引違い書庫
引違い書庫
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW
ナイキ 両開き書庫 K319-AW
メーカーナイキナイキトラスコ中山ナイキナイキナイキ
通常価格82,33443,78926,790 -71,09368,39459,338
通常出荷日4日目91日目8日目91日目91日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト