ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開き書庫 CWS-0918K-WW

通常単価(税別)
67,776
税込単価
74,554
通常出荷日:4日目

【特長】・扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫・ラッチ付、インジケーターキー【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 引出し数
    その他
  • 商品タイプ詳細
    両開き書庫
  • 最大積載量(kg/台)
    220
  • 均等積載量(kg/段)
    44
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    1750
  • 付属品
    棚板4枚
  • 間口詳細(mm)
    899
  • トラスココード
    123-3621
  • 鍵タイプ
    シリンダー錠
  • 材質
    スチール(粉体塗装)
  • 質量
    53000

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。

型番:

CWS-0918K-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWS-0918K-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
引出し数
その他
商品タイプ詳細
両開き書庫
最大積載量(kg/台)
220
均等積載量(kg/段)
44
ホワイト
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1750
付属品
棚板4枚
間口詳細(mm)
899
トラスココード
123-3621
鍵タイプ
シリンダー錠
材質
スチール(粉体塗装)
質量
53000
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWS-0918K-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,776
( 74,554 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫
・ラッチ付、インジケーターキー
【用途】
・さまざまなオフィスにフィットする、クリアーホワイトカラーの収納庫

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開き書庫 CWS-0918K-WWの型番CWS-0918K-WWのページです。 型番CWS-0918K-WWに関する仕様情報を記載しております。
両開き書庫 CWS-0918K-WWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開き書庫 CWS-0918K-WW
両開き書庫 CWS-0911K-WW
ナイキ 両開き書庫 CWS-0912K-WW
ナイキ 両開き書庫 CWS-0907K-WW
オープン書庫 CWS-0918N-W
両開き書庫 CWS-0921K-WW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格67,77647,81760,15345,54956,36074,390
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~701~--701~701~
引出し数その他その他--その他その他
商品タイプ詳細両開き書庫両開き書庫--オープン書庫両開き書庫
最大積載量(kg/台)220132--220264
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト