17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 両開き書庫 CWS-0911K-BB

通常単価(税別)
49,51241,966
税込単価
54,46346,163
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・扉もボディも、ブラック色の収納庫です【商品仕様】・色:ブラック・棚板ピッチ:18mm・完成品...

詳細を確認

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。

型番:

CWS-0911K-BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWS-0911K-BBの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWS-0911K-BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,51241,966
( 46,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉もボディも、ブラック色の収納庫です
【商品仕様】
・色:ブラック
・棚板ピッチ:18mm
・完成品
・シリンダー錠付(開閉表示付)
・最大積載量(kg/台):132
・均等積載量(kg/段):44
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1050
・付属品:棚板2枚
・棚板ピッチ(mm):18
・材質:スチール(粉体塗装)
・トラスココード:114-6628
・質量:33kg

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 両開き書庫 CWS-0911K-BBの型番CWS-0911K-BBのページです。 型番CWS-0911K-BBに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両開き書庫 CWS-0911K-BBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両開き書庫 CWS-0911K-BB
両開き書庫 CWS-0911K-WW
ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW
ナイキ 両開き書庫 CWS-0907K-WW
ナイキ 両開き書庫 CWS-0912K-WW
ナイキ 引違い書庫 CWS-0911H-WW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格49,51247,81785,64145,54960,15346,679
通常出荷日4日目4日目91日目4日目91日目91日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト