17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ベース NWL-900B-MG NWL-900B-MG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ ベース NWL-900B-MG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWL-900B-MG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・アジャスター付
・間口(mm):899
・奥行(mm):500
・高さ(mm):50
・トラスココード:118-4682
・質量:4.5kg

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
4500
トラスココード
118-4682
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
W899×D500×H50
仕様
アジャスター付
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト