17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ シェルフウォールガラス書庫 NW-0907KG-AW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ シェルフウォールガラス書庫

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NW-0907KG-AW

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・A4・B4収納優れた汎用性ベーシックなA4・B4サイズ対応型
・幅サイズは300-900まで4種類をご用意空間に合わせて選べるように揃えました
【商品仕様】
・棚板1枚
・ラッチ付/飛散防止フィルム貼りガラス/インジケーターキー
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):700
・トラスココード:118-4932
・質量:29kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト