17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ 高所作業向け強靭ベルト

通常単価(税別)
9,434
税込単価
10,377
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤード取り付け用Dカンが6個付いています【商品仕様】・高所作業向け・色:ブラック・幅(m...

詳細を確認

    型番:

    4750-HDLB-TAH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4750-HDLB-TAHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4750-HDLB-TAH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,434
    ( 10,377 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ランヤード取り付け用Dカンが6個付いています
    【商品仕様】
    ・高所作業向け
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):50
    ・長さ(mm):1200
    ・材質:レザー
    ・JANコード:7314150303892
    ・トラスココード:837-0091
    ・質量:402g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーコ 高所作業向け強靭ベルトの型番4750-HDLB-TAHのページです。 型番4750-HDLB-TAHに関する仕様情報を記載しております。
    バーコ 高所作業向け強靭ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ 高所作業向け強靭ベルト
    ワンピンバックル作業ベルト
    スライドバックル作業ベルト
    38mm 作業用ベルト
    作業ベルト(ワンタッチバックル式)
    ナイロン製作業用ベルト
    メーカーバーコSK-11SK-11エスコエスコトーヨーセフティー
    通常価格9,434661 -9829591,627 -957 -
    通常出荷日1日目3日目3日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました