17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)

通常単価(税別)
2,678
税込単価
2,946
通常出荷日:1日目

【特長】・53mm大口径フックです・二重の外れ止め装置付きです【商品仕様】・軽量物の吊り上げ用・吊り荷...

詳細を確認

    型番:

    NO.H-10
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.H-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.H-10
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,678
    ( 2,946 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・53mm大口径フックです
    ・二重の外れ止め装置付きです
    【商品仕様】
    ・軽量物の吊り上げ用
    ・吊り荷の重量は「200kg」以下でご使用ください
    ・固定式
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4962087400578
    ・トラスココード:114-3970
    ・質量:375g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)の型番NO.H-10のページです。 型番NO.H-10に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)
    ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
    フックステッカー(蛍光タイプ)
    フックステッカー(蛍光反射タイプ)
    L8フック用フックシール
    フックシール
    メーカートーヨーセフティー藤井電工ユニットユニットTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格2,6785162,4915,2361,706945
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト