17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN BKSW-1860-WN

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

通常単価(税別)
22,683
税込単価
24,951
通常出荷日:4日目

【特長】・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです・前後の棚板を同じ高さや段違いに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    501~700
  • 引出し数
    その他
  • 間口詳細 (mm)
    590
  • 奥行 (mm)
    310
  • 高さ (mm)
    1810
  • 棚板枚数
    可動10枚、固定1枚
  • 棚板サイズ
    (約)528×145mm
  • 棚外寸
    (約)528×309×870mm
  • JANコード
    4967576341073
  • ケース容量
    121.9 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重
    全体70kg、天板・底板10kg、固定棚板10kg、可動棚板1枚あたり5kg
  • 内容量
    1台

型番:

BKSW-1860-WN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKSW-1860-WNの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
501~700
引出し数
その他
間口詳細(mm)
590
奥行(mm)
310
高さ(mm)
1810
棚板枚数
可動10枚、固定1枚
棚板サイズ
(約)528×145mm
棚外寸
(約)528×309×870mm
JANコード
4967576341073
ケース容量
121.9 L
材質(天板・フレーム)
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重
全体70kg、天板・底板10kg、固定棚板10kg、可動棚板1枚あたり5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BKSW-1860-WN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,683
( 24,951 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに大量の本を収納することができるブックシェルフです
・前後の棚板を同じ高さや段違いに設置することでオリジナルの本棚が作れます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WNの型番BKSW-1860-WNのページです。 型番BKSW-1860-WNに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH
IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格22,68318,50022,68332,05327,22218,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)501~700701~501~700701~701~701~
引出し数その他6その他その他その他6
間口詳細(mm)5908865908907301,172
奥行(mm)310290310430310290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト