17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット BKS-1890S-WN

IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット

通常単価(税別)
32,053
税込単価
35,258
通常出荷日:4日目

【特長】・省スペースに大量の本を収納できるスライドブックシェルフです・本だけではなくCDやDVDなども...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 引出し数
    その他
  • 間口詳細 (mm)
    890
  • 奥行 (mm)
    430
  • 高さ (mm)
    1810
  • 棚板枚数
    本体:可動8枚、固定1枚、スライドボックス:可動8枚、固定4枚
  • 棚板サイズ
    (後小)276×252mm、(後大)561×252mm、(前小)249×133mm
  • 棚外寸
    (約)(小)276×255×873mm、(大)561×255×873mm
  • 棚内寸
    (約)(上)249×133×405mm、(下)249×133×406mm
  • JANコード
    4967576341059
  • ケース容量
    165.4 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重
    全体120kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり5kg
  • 内容量
    1台

型番:

BKS-1890S-WN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKS-1890S-WNの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
引出し数
その他
間口詳細(mm)
890
奥行(mm)
430
高さ(mm)
1810
棚板枚数
本体:可動8枚、固定1枚、スライドボックス:可動8枚、固定4枚
棚板サイズ
(後小)276×252mm、(後大)561×252mm、(前小)249×133mm
棚外寸
(約)(小)276×255×873mm、(大)561×255×873mm
棚内寸
(約)(上)249×133×405mm、(下)249×133×406mm
JANコード
4967576341059
ケース容量
165.4 L
材質(天板・フレーム)
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重
全体120kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり5kg
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BKS-1890S-WN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,053
( 35,258 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースに大量の本を収納できるスライドブックシェルフです
・本だけではなくCDやDVDなども大量に収納することができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS スライドブックシェルフ ウォールナットの型番BKS-1890S-WNのページです。 型番BKS-1890S-WNに関する仕様情報を記載しております。
IRIS スライドブックシェルフ ウォールナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS スライドブックシェルフ ウォールナット
IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN
オフィスチェストHG HG-301KA
オフィスチェストHG HG-301KN
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格32,05332,05322,68318,5005,4284,449
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~701~501~700701~~500~500
引出し数その他その他その他611
間口詳細(mm)890890590886425425
奥行(mm)430430310290509509

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト