17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH BKS-1812-WH

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH

通常単価(税別)
18,500
税込単価
20,350
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルなデザインなので様々なシーンで使用できるブックシェルフです

  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 引出し数
    6
  • カラー
    オフホワイト
  • 間口詳細 (mm)
    1,172
  • 奥行 (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    1810
  • 棚板枚数
    可動12枚、固定1枚
  • 棚板サイズ
    (約)269×270mm
  • JANコード
    4967576341004
  • ケース容量
    93.2 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
  • 耐荷重
    全体140kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり10kg
  • 内容量
    1台

型番:

BKS-1812-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKS-1812-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
引出し数
6
カラー
オフホワイト
間口詳細(mm)
1,172
奥行(mm)
290
高さ(mm)
1810
棚板枚数
可動12枚、固定1枚
棚板サイズ
(約)269×270mm
JANコード
4967576341004
ケース容量
93.2 L
材質(天板・フレーム)
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重
全体140kg、天板・底板10kg、棚板1枚あたり10kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BKS-1812-WH

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインなので様々なシーンで使用できるブックシェルフです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WHの型番BKS-1812-WHのページです。 型番BKS-1812-WHに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKS-1812-WH
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH
IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKS-1812-WN
IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト
IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格18,50022,68327,22218,50032,05322,683
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)701~501~700701~701~701~501~700
引出し数6その他その他6その他その他
カラーオフホワイトオフホワイトオフホワイト-オフホワイト-
間口詳細(mm)1,172590730886890590
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト