17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:4日目

【特長】・フックが収納しやすく、おさまりが良い外側ワイド形状です・取付け取外しが簡単な構造です【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    ADFH-HN
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ADFH-HNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ADFH-HN
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570
    ( 627 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フックが収納しやすく、おさまりが良い外側ワイド形状です
    ・取付け取外しが簡単な構造です
    【商品仕様】
    ・ハーネス用後付けフックハンガー
    ・1組左右セット
    ・適応ベルト幅:48mm以内
    ・厚さ:1.5mm以内
    ・色:黒
    ・適応ベルト幅(mm):48mm以内
    ・幅(mm):64
    ・長さ(mm):60
    ・厚さ(mm):26
    ・材質:ナイロン
    ・JANコード:4975364169501
    ・トラスココード:103-0331
    ・質量:26g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ 後付フックハンガー ハーネス用の型番ADFH-HNのページです。 型番ADFH-HNに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ 後付フックハンガー ハーネス用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ 後付フックハンガー ハーネス用
    後付フックハンガー
    フルハーネス安全帯用フックハンガー
    安全帯用フックハンガー
    フックハンガー(安全帯用)
    ハーネス用腿ベルトハンガー
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコ藤井電工エスコTJMデザインタジマツール
    通常価格570607 -5791765792,541
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト