17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

通常単価(税別)
6,4575,181
税込単価
7,1035,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・墜落防止後、周辺につかまる部分がない現場や救助に時間が掛かりそうな現場での使用に適しています...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    9513442
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    9513442の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9513442
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,4575,181
    ( 5,699 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・墜落防止後、周辺につかまる部分がない現場や救助に時間が掛かりそうな現場での使用に適しています
    ・墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです
    ・3M[[TM上]]の様々な種類のハーネスに簡単に取付けられます
    【商品仕様】
    ・左右一組
    ・色:ブラック
    ・長さ(mm):1320
    ・材質:ウエブ/ケース:ナイロン
    ・フック:スチール
    ・JANコード:4549395666485
    ・トラスココード:835-7748
    ・質量:140g

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップの型番9513442のページです。 型番9513442に関する仕様情報を記載しております。
    3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ
    安全ブロック接続ストラップ
    DBI-サラ(TM)デュアル ツールホルスター
    DBI-サラ(TM) Lad-Saf 垂直親綱用ブラケットセット/脱着式スリーブ
    3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J
    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)
    メーカースリーエムジャパンTJMデザインタジマツールスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン藤井電工
    通常価格6,4576,25124,188 -43,707 -124,49030,374 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト