ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M カラビナ 2000112

通常単価(税別)
3,511
税込単価
3,862
通常出荷日:1日目

【特長】・腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です・セルフロック式です【商品仕様】・破断強度:22kN(開口部部分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
  • 高さ (mm)
    110
  • 幅 (mm)
    68
  • 耐荷重 (kg)
    190.5
  • JANコード
    4549395666515
  • トラスココード
    835-7749
  • 質量
    250

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。靴は別売です。

型番:

2000112
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2000112の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
その他
材質詳細
高さ(mm)
110
幅(mm)
68
耐荷重(kg)
190.5
JANコード
4549395666515
トラスココード
835-7749
質量
250
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2000112
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,511
( 3,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です
・セルフロック式です
【商品仕様】
・破断強度:22kN(開口部部分16kN)
・ゲートオープン17.5mm
・JANコード:4549395666515
・トラスココード:835-7749
・質量:250g

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。靴は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M カラビナ 2000112の型番2000112のページです。 型番2000112に関する仕様情報を記載しております。
3M カラビナ 2000112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M カラビナ 2000112
布製セーフティコード 使用荷重3kg
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用
安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)
携帯用ソケットホルダー3色セット
メーカースリーエムジャパンSK-11藤井電工スーパーツールトラスコ中山トップ工業
通常価格3,51190042,4711,848 -2,7704,500
通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コードロープリール工具接続コード安全ロープ工具接続コード
材質その他ポリエステルその他芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ炭素鋼
材質詳細-----
高さ(mm)110-----
幅(mm)68-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト