17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH ハーネス補修部品 フックハンガー HX-FH

KH ハーネス補修部品 フックハンガー

通常単価(税別)
699
税込単価
769
通常出荷日:6日目

【特長】・ハーネス部材です・フックハンガーです【商品仕様】・基陽製品の補修部品として・ハーネス用フック...

詳細を確認

    型番:

    HX-FH
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HX-FHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HX-FH
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    699
    ( 769 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハーネス部材です
    ・フックハンガーです
    【商品仕様】
    ・基陽製品の補修部品として
    ・ハーネス用フックハンガー
    ・材質:アルミ
    ・JANコード:4948377612579
    ・トラスココード:836-7353
    ・質量:16g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KH ハーネス補修部品 フックハンガーの型番HX-FHのページです。 型番HX-FHに関する仕様情報を記載しております。
    KH ハーネス補修部品 フックハンガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KH ハーネス補修部品 フックハンガー
    KH ハーネス補修部品 肩パッド
    ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
    安全帯部品フックハンガー 50mm用
    フルハーネス安全帯用フックハンガー
    安全帯用フックハンガー
    メーカー基陽基陽藤井電工トラスコ中山エスコ藤井電工
    通常価格699734516149579184
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト