17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト アルミ1400mm NP包装 47429KF

胴ベルト アルミ1400mm NP包装

通常単価(税別)
2,954
税込単価
3,249
通常出荷日:5日目

【特長】長さが1400mmで材質がナイロンとアルミの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    47429KF
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    47429KF【特長】
    ・アルミバックル胴ベルト
    【商品仕様】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに
    ・スライドバックルベルト
    ・アルミバックル
    ・1400mm
    ・材質:バックル部はアルミ
    ・ベルト部はナイロン100%
    ・JANコード:4948377616799
    ・トラスココード:836-7121
    ・質量:258g

    47429KFの仕様・寸法情報

    仕様1
    ・アルミバックル胴ベルト・あらゆる職人の腰ベルトに・スライドバックルベルト・アルミバックル・1400mm
    仕様2
    ・材質:バックル部はアルミ・ベルト部はナイロン100%・JANコード:4948377616799・トラスココード:836-7121・質量:258g・色:緋/黒

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47429KF

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・アルミバックル胴ベルト・あらゆる職人の腰ベルトに・スライドバックルベルト・アルミバックル・1400mm
    ・材質:バックル部はアルミ・ベルト部はナイロン100%・JANコード:4948377616799・トラスココード:836-7121・質量:258g・色:緋/黒
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,954
    ( 3,249 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    長さが1400mmで材質がナイロンとアルミの胴ベルトです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    胴ベルト アルミ1400mm NP包装の型番47429KFのページです。 型番47429KFに関する仕様情報を記載しております。
    胴ベルト アルミ1400mm NP包装のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    胴ベルト アルミ1400mm NP包装
    アルミバックル胴ベルト 1400mm
    胴ベルト スチール1200mm NP包装
    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装
    アロッキー胴ベルト 1400mm
    アルミバックル胴ベルト 1200mm
    メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
    通常価格2,9542,954 -2,1004,9465,382 -2,634 -
    通常出荷日5日目1日目〜5日目〜6日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト