17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装 47630F

KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

通常単価(税別)
4,946
税込単価
5,441
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンタッチバックル胴ベルトです【商品仕様】・あらゆる職人の腰ベルトに・ワンタッチバックル・1...

詳細を確認

    型番:

    47630F
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47630Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47630F
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,946
    ( 5,441 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチバックル胴ベルトです
    【商品仕様】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに
    ・ワンタッチバックル
    ・1200mm
    ・材質:バックル部は外装樹脂、内部スチール
    ・ベルト部はナイロン100%
    ・JANコード:4948377616805
    ・トラスココード:836-7123
    ・質量:468g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装の型番47630Fのページです。 型番47630Fに関する仕様情報を記載しております。
    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装
    胴ベルト スチール1200mm NP包装
    KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒
    アロッキー胴ベルト 1200mm
    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/青
    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク
    メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
    通常価格4,9462,1006,3104,563 -2,9942,867
    通常出荷日6日目5日目〜1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト