17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製D環止 2穴下穴付 2DAPN

アルミ製D環止 2穴下穴付

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:5日目

【特長】・安全帯用部材です・下穴には、安全コードが取り付け可能です・基陽製品の補修部品として・4つ穴タ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

2DAPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2DAPNの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
その他
オプション
色詳細
ピンク
JANコード
4948377617031
トラスココード
836-7069
質量(g)
13
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2DAPN

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
その他
ピンク
4948377617031
836-7069
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯用部材です
・下穴には、安全コードが取り付け可能です
・基陽製品の補修部品として
・4つ穴タイプD環止めです
・軽量アルミタイプです
・50mm胴ベルト用です
・カラー:ピンク

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製D環止 2穴下穴付の型番2DAPNのページです。 型番2DAPNに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製D環止 2穴下穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製D環止 2穴下穴付
アルミ製D環止め(2穴タイプ)
D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)
D環/D環止め 幅50mm用
D環止め金具(安全帯用)
A環
メーカー基陽基陽タイタン藤井電工エスコTJMデザインタジマツール
通常価格880433479 -211 -840573 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1アルミアルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト