17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒 468-3

KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:2日目

【特長】・四つ穴タイプD環止めです・樹脂タイプで、とても軽いです・全4色です【商品仕様】・基陽製品の補...

詳細を確認

    型番:

    468-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    468-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    468-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    320
    ( 352 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・四つ穴タイプD環止めです
    ・樹脂タイプで、とても軽いです
    ・全4色です
    【商品仕様】
    ・基陽製品の補修部品として
    ・ABS樹脂
    ・4つ穴50mm
    ・材質:樹脂
    ・JANコード:4948377050180
    ・トラスココード:836-7104
    ・質量:12g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒の型番468-3のページです。 型番468-3に関する仕様情報を記載しております。
    KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒
    KH ABS樹脂製 D環止 60m/m 黒
    D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)
    D環/D環止め 幅50mm用
    D環
    D環止め アルミ製
    メーカー基陽基陽タイタン藤井電工TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格320274479 -211 -910856
    通常出荷日2日目6日目1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト