17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製D環止 4穴下穴付 4DAPN

アルミ製D環止 4穴下穴付

通常単価(税別)
948
税込単価
1,043
通常出荷日:5日目

【特長】・安全帯用部材です・下穴には、安全コードが取り付け可能です・基陽製品の補修部品として・4つ穴タ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4DAPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4DAPNの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
その他
オプション
色詳細
ピンク
JANコード
4948377617062
トラスココード
836-7130
質量(g)
21
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4DAPN

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
ピンク
4948377617062
836-7130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯用部材です
・下穴には、安全コードが取り付け可能です
・基陽製品の補修部品として
・4つ穴タイプD環止めです
・軽量アルミタイプです
・50mm胴ベルト用です
・色はブラック<4DAK>とピンク<4DAPN>の2色

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製D環止 4穴下穴付の型番4DAPNのページです。 型番4DAPNに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製D環止 4穴下穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製D環止 4穴下穴付
アルミ製D環止め(2穴タイプ)
高輝度反射シール
D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)
D環/D環止め 幅50mm用
D環止め金具(安全帯用)
メーカー基陽基陽基陽タイタン藤井電工エスコ
通常価格948433496 -479 -211 -840
通常出荷日5日目4日目5日目1日目〜1日目〜1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品安全帯用識別シールベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
質量(g)2116.0007---
材質1アルミアルミ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト