17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

通常単価(税別)
5,527
税込単価
6,080
通常出荷日:1日目

【特長】・バックル部分もオールブラックです【商品仕様】・あらゆる職人の腰ベルトに・参考ウエストサイズ:...

詳細を確認

    型番:

    47673BF
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47673BFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47673BF
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,527
    ( 6,080 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バックル部分もオールブラックです
    【商品仕様】
    ・あらゆる職人の腰ベルトに
    ・参考ウエストサイズ:約120cm
    ・ワンタッチバックルタイプ
    ・安全帯用胴ベルトの規格適合品
    ・色:黒/青
    ・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
    ・材質:バックル外装:樹脂、内部スチール
    ・バックル内部:スチール
    ・ベルト:ナイロン
    ・JANコード:4948377616966
    ・トラスココード:819-9267
    ・質量:488g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒の型番47673BFのページです。 型番47673BFに関する仕様情報を記載しております。
    KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒
    KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒
    アロッキー胴ベルト 1400mm
    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/青
    KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装
    アロッキー胴ベルト 1200mm
    メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
    通常価格5,5276,3105,382 -2,9944,9464,563 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト