17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KH 安全帯用フック収納袋 ブラック 49123

KH 安全帯用フック収納袋 ブラック

通常単価(税別)
253
税込単価
278
通常出荷日:6日目

【特長】・フック収納袋です【商品仕様】・基陽製品の補修部品として・ナイロン・色:ブラック・幅(mm):...

詳細を確認

    型番:

    49123
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    49123の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    49123
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    253
    ( 278 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フック収納袋です
    【商品仕様】
    ・基陽製品の補修部品として
    ・ナイロン
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):130-150
    ・高さ(mm):248
    ・材質:ナイロン100%
    ・JANコード:4948377491235
    ・トラスココード:836-7128
    ・質量:51g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KH 安全帯用フック収納袋 ブラックの型番49123のページです。 型番49123に関する仕様情報を記載しております。
    KH 安全帯用フック収納袋 ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KH 安全帯用フック収納袋 ブラック
    安全帯用ロープ収納袋
    ロープ式安全帯用収納袋
    巻取式安全帯用収納袋
    墜落制止用器具用ロープ収納袋
    フックハンガー(安全帯用)
    メーカー基陽藤井電工タイタンタイタンエスコエスコ
    通常価格253529 -532634520579
    通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト