ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

通常単価(税別)
33,00821,950
税込単価
36,30924,145
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします・立作業化の進むオフィスに対応するスツールです【商...

詳細を確認
  • 取扱説明書をよく読み 注意表記シール等を外さないで下さい

型番:

TWS-240R-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-240R-03の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWS-240R-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,00821,950
( 24,145 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします
・立作業化の進むオフィスに対応するスツールです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・スイング機能付
・フットレスト付
・張地:ダブルラッセルメッシュ地
・色:レッド
・座幅(mm):295
・座奥行(mm):365
・座高(mm):540-780
・幅(mm):330
・奥行(mm):330
・材質:座部:ポリエステル
・脚部:スチール
・ベース:MDF
・JANコード:4901749375038
・トラスココード:115-3996
・質量:7.1kg

ご注意

  • 取扱説明書をよく読み 注意表記シール等を外さないで下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッドの型番TWS-240R-03のページです。 型番TWS-240R-03に関する仕様情報を記載しております。
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
キャスター付チェア DE6013Kシリーズ
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウノーリツトラスコ中山
通常価格33,00833,27733,00826,73115,45543,126
通常出荷日8日目8日目8日目8日目16日目19日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト