ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

通常単価(税別)
33,277
税込単価
36,605
通常出荷日:8日目

【特長】・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします・立作業化の進むオフィスに対応するスツールです【商...

詳細を確認
  • 取扱説明書をよく読み 注意表記シール等を外さないで下さい

型番:

TWS-240R-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-240R-01の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TWS-240R-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,277
( 36,605 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業姿勢に合わせ椅子が自在にスイングします
・立作業化の進むオフィスに対応するスツールです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・スイング機能付
・フットレスト付
・張地:ダブルラッセルメッシュ地
・色:ブラック
・座幅(mm):295
・座奥行(mm):365
・座高(mm):540-780
・幅(mm):330
・奥行(mm):330
・材質:座部:ポリエステル
・脚部:スチール
・ベース:MDF
・JANコード:4901749390024
・トラスココード:115-3995
・質量:7.1kg

ご注意

  • 取扱説明書をよく読み 注意表記シール等を外さないで下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒の型番TWS-240R-01のページです。 型番TWS-240R-01に関する仕様情報を記載しております。
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド
セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン
プロワークチェアミニ 黒
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウノーリツ
通常価格33,27727,56435,00035,00015,24833,368
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目2日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト