ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK

ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK E331L-BK
通常単価(税別)
113,41396,832
税込単価
124,754106,515
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・マネージメントチェアー・トラスココード:123-6757・質量:26kg

型番:

E331L-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E331L-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E331L-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,41396,832
( 106,515 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マネージメントチェアー
・トラスココード:123-6757
・質量:26kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ マネージメントチェアー E331L-BKの型番E331L-BKのページです。 型番E331L-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ マネージメントチェアー E331L-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK
ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK
ナイキ マネージメントチェアー E333F-BK
ナイキ 会議用チェア E253F-BK
ナイキ 丸イス E709
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格113,41391,529101,29917,28413,80128,305
通常出荷日96日目96日目96日目91日目96日目91日目
種類肘あり肘あり肘あり肘なし丸型・円型肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト