ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK

ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK E331F-BK
通常単価(税別)
94,73691,524
税込単価
104,210100,676
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・マネージメントチェアー・トラスココード:118-8588・質量:24.5kg

詳細を確認

型番:

E331F-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E331F-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E331F-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,73691,524
( 100,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マネージメントチェアー
・トラスココード:118-8588
・質量:24.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ マネージメントチェアー E331F-BKの型番E331F-BKのページです。 型番E331F-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ マネージメントチェアー E331F-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ マネージメントチェアー E331F-BK
ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK
ナイキ マネージメントチェアー E333F-BK
ナイキ 会議用チェア E253F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格94,736113,413101,29917,28428,30535,472
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類肘あり肘あり肘あり肘なし肘なし肘あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト