ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL

ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL E470FC-1-BL
通常単価(税別)
23,88821,494
税込単価
26,27723,643
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・会議用チェアー・トラスココード:119-6306・質量:6kg

型番:

E470FC-1-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E470FC-1-BLの仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E470FC-1-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,88821,494
( 23,643 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・会議用チェアー
・トラスココード:119-6306
・質量:6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BLの型番E470FC-1-BLのページです。 型番E470FC-1-BLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL
ナイキ 会議用チェアー E470FC-3-BL
ナイキ 会議用チェアー E328F-BL
ナイキ 会議用チェア E253F-BL
ナイキ 会議用チェア E253F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格23,88823,28425,71817,28417,28427,361
通常出荷日91日目91日目91日目91日目91日目91日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト