ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1 SZT-20-724MA1
通常単価(税別)
183,190
税込単価
201,509
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・輸入チェアー・トラスココード:125-3278・質量:25kg

型番:

SZT-20-724MA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SZT-20-724MA1の仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SZT-20-724MA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,190
( 201,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・輸入チェアー
・トラスココード:125-3278
・質量:25kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1の型番SZT-20-724MA1のページです。 型番SZT-20-724MA1に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-724MA1
ナイキ 輸入チェアー SZT-20-002MA1
ナイキ 会議用チェアー E470FC-1-BL
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
ナイキ 事務用チェアー SER512-GL
ナイキ 事務用チェアー SER513-GL
メーカーナイキナイキナイキアイリスチトセナイキナイキ
通常価格183,190133,21723,8887,78628,96036,519
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
種類肘あり肘なし肘なしその他肘なし肘あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト