17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デンサン ロープリール RDL-450

デンサン ロープリール

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行えます・φ14mmを100m巻くことができます【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    RDL-450
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RDL-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDL-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,000
    ( 39,600 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行えます
    ・φ14mmを100m巻くことができます
    【商品仕様】
    ・ロープ収納用リール
    ・デンサンロープリール
    ・JANコード:4937897026362
    ・トラスココード:111-4844
    ・質量:6.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デンサン ロープリールの型番RDL-450のページです。 型番RDL-450に関する仕様情報を記載しております。
    デンサン ロープリールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デンサン ロープリール
    スマートリール
    セーフティーロープ
    カラビナリール キーリング付
    ツールリール/ランヤード
    フック付ロープ
    メーカーDENSANTJMデザインタジマツールクニペックストラスコ中山ギアキーパー(HAMMERHEAD)エスコ
    通常価格36,0003,542 -6,944351 -9809,708 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト