17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ ランヤード 439000000 439000000

バーコ ランヤード 439000000

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:4日目

【特長】・最大長200cm、ケーブル径1mmです【商品仕様】・ランヤード・材質:ポリエステル・JANコ...

詳細を確認

    型番:

    439000000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    439000000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    439000000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,168
    ( 1,285 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大長200cm、ケーブル径1mmです
    【商品仕様】
    ・ランヤード
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:8413345129282
    ・トラスココード:855-1585
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコ ランヤード 439000000の型番439000000のページです。 型番439000000に関する仕様情報を記載しております。
    バーコ ランヤード 439000000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ ランヤード 439000000
    ランヤード用コネクタ
    ランヤード(2m)
    手首用ランヤード
    ツールリール/ランヤード
    バーコ カラビナランヤード
    メーカーバーコバーコKAHARAバーコギアキーパー(HAMMERHEAD)バーコ
    通常価格1,1681,6127002,6289805,286
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト