17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン クリーン背抜き 3L【10個入り】

通常単価(税別)
3,240
税込単価
3,564
通常出荷日:1日目

【特長】・繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用しています・ポリウレタンをコーティ...

詳細を確認

    ご注意

    • 長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。

    型番:

    100-10P-3L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    100-10P-3Lの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100-10P-3L
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,240
    ( 3,564 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用しています
    ・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です
    ・傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施しています
    【商品仕様】
    ・製品検査
    ・電気、電子部品製造
    ・精密機器組立
    ・厚み:約1.0mm
    ・ゲージ:13ゲージ
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:3L
    ・全長(cm):24.5
    ・手のひら周り(cm):20.6
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・材質:手袋部:ナイロン
    ・すべり止め部:ポリウレタン
    ・JANコード:4907026001089
    ・トラスココード:867-0870
    ・質量:221g

    ご注意

    • 長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トワロン クリーン背抜き 3Lの型番100-10P-3Lのページです。 型番100-10P-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    トワロン クリーン背抜き 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トワロン クリーン背抜き 3L
    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)
    クリーン背抜き
    業務用クリーン背抜 (10双入)
    トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007
    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)川西工業東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格3,2401,9153,771 -3,447321344
    通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト