17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン ActivGrip advance 8/M 533-8M

トワロン ActivGrip advance 8/M【3個入り】

通常単価(税別)
1,326
税込単価
1,459
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブルーグレー/ブラック
  • JANコード
    4907026053347
  • トラスココード
    102-4603
  • サイズ
    8/M
  • リストカラー
    ベージュ
  • 厚さ(mm)
    約1.4
  • 手のひら周り(cm)
    16.5
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.4
  • 質量(g)
    129
  • 材質1
    手袋部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番:

533-8M
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

トワロン ActivGrip advance 3双組 8/M 製品特長・仕様

533-8Mの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
ゲージ
13
ブルーグレー/ブラック
JANコード
4907026053347
トラスココード
102-4603
サイズ
8/M
リストカラー
ベージュ
厚さ(mm)
約1.4
手のひら周り(cm)
16.5
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.4
質量(g)
129
材質1
手袋部:ナイロン
材質2
すべり止め部:ニトリルゴム
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
533-8M
RoHS?最小発注数量
10
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326
( 1,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します
・お得な3双組です
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています
【商品仕様】
・金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業に
・厚み:約1.4mm
・ゲージ:13ゲージ
・色:ブルーグレー/ブラック
・サイズ:8/M
・リストカラー:ベージュ
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):16.5
・中指長さ(cm):7.4
・厚さ(mm):約1.4
・材質:手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム
・JANコード:4907026053347
・トラスココード:102-4603
・質量:129g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ActivGrip advance 8/Mの型番533-8Mのページです。 型番533-8Mに関する仕様情報を記載しております。
トワロン ActivGrip advance 8/Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ActivGrip advance 8/M
トワロン ActivGrip advance 9/L
トワロン ActivGrip advance 9/L
ピタハンドブルー(3双組)
FITゴムライナー3双組
トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)おたふく手袋コーコス信岡東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,3261,326420554 -563596
通常出荷日1日目4日目4日目8日目3日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め軍手ニトリルゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜きボツ背抜き
ゲージ131313--13
ブルーグレー/ブラックブルーグレー/ブラックブルーグレー/ブラック--青杢/ブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト