ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン ActivGrip advance 9/L 532-9L

トワロン ActivGrip advance 9/L

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブルーグレー/ブラック
  • JANコード
    4907026053279
  • トラスココード
    102-4600
  • サイズ
    9(L)
  • リストカラー
    パープル
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 手のひら周り(cm)
    17.5
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    46
  • 材質1
    手袋部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番:

532-9L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

トワロン ActivGrip advance 9/L 製品特長・仕様

532-9Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
ゲージ
13
ブルーグレー/ブラック
JANコード
4907026053279
トラスココード
102-4600
サイズ
9(L)
リストカラー
パープル
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
17.5
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
46
材質1
手袋部:ナイロン
材質2
すべり止め部:ニトリルゴム
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
532-9L
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています
【商品仕様】
・金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業に
・厚み:約1.4mm
・ゲージ:13ゲージ
・色:ブルーグレー/ブラック
・サイズ:9(L)
・リストカラー:パープル
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):17.5
・中指長さ(cm):7.7
・厚さ(mm):約1.4
・材質:手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム
・JANコード:4907026053279
・トラスココード:102-4600
・質量:46g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ActivGrip advance 9/Lの型番532-9Lのページです。 型番532-9Lに関する仕様情報を記載しております。
トワロン ActivGrip advance 9/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ActivGrip advance 9/L
トワロン ActivGrip advance 9/L
トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L
トワロン SG-A047 龍グレー LL
ハイクロン
ポチロン紺
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)アンセル勝星産業
通常価格4201,326596353734 -225
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用作業用耐切創作業用
商品タイプすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止めニトリルゴム軍手
仕様背抜き背抜き背抜き背抜きゴム張りボツ
ゲージ13131313-7
ブルーグレー/ブラックブルーグレー/ブラック青杢/ブルー龍グレー/ブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト