17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン トワロングリップ 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
834
税込単価
917

【特長】・天然ゴムの特性を活かし、柔らかさと強さを兼ね備え引き裂き、引っ掻きに...

詳細情報を確認する

型番:

141-3L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

141-3Lの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
141-3L
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの特性を活かし、柔らかさと強さを兼ね備え引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます
・従来よりすべり止めを強化したグリップ性に優れた手袋です
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています
・すべり止めを強化した強力グリップタイプです
【商品仕様】
・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設
・色:イエロー
・サイズ:3L
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):23.6
・中指長さ(cm):9.1
・厚さ(mm):1.4
・すべり止め:あり
・材質:表:天然ゴム
・裏:綿メリヤス
・JANコード:4907026014188
・トラスココード:102-4601
・質量:115g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン トワロングリップ 3Lの型番141-3Lのページです。 型番141-3Lに関する仕様情報を記載しております。
トワロン トワロングリップ 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン トワロングリップ 3L
作業用手袋トワロン
天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ
天然ゴム厚手手袋 トワローブ L
141 天然ゴム手袋 トワロングリップ
天然ゴム手袋3双
メーカー東和コーポレーション(トワロン)ケニス東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション東和コーポレーション(トワロン)コーコス信岡
通常価格834714541 -410834980
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト