17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマ ラテックスEX-Mサイズ【100個入り】

通常単価(税別)
1,214
税込単価
1,335
通常出荷日:1日目

【特長】・薄いので、細かい作業に優れます・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします【商...

詳細を確認

    型番:

    E101-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    E101-Mの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E101-M
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,214
    ( 1,335 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄いので、細かい作業に優れます
    ・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします
    【商品仕様】
    ・機械部品組み立て、簡単な清掃作業
    ・食品衛生法適合品
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):24.0
    ・手のひら周り(cm):19.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):0.11
    ・粉:つき
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4976366002377
    ・トラスココード:308-8316
    ・質量:656g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーマ ラテックスEX-Mサイズの型番E101-Mのページです。 型番E101-Mに関する仕様情報を記載しております。
    トーマ ラテックスEX-Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーマ ラテックスEX-Mサイズ
    トーマ ラテックスEX-Lサイズ
    トーマ ラテックスEX-Sサイズ
    ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚
    ラテックス手袋ロング
    ダンロップ 天然ゴム厚手 Mサイズオレンジ 10双入
    メーカートーマトーマトーマ東京硝子器械シンガー(宇都宮製作)コクゴ
    通常価格1,2141,2141,2141,5606,3233,700
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト