17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーマ ラテックスEX-Lサイズ【100個入り】

通常単価(税別)
1,214
税込単価
1,335
通常出荷日:1日目

【特長】・薄いので、細かい作業に優れます・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします【商...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • サイズ
    L
  • ナチュラル
  • JANコード
    4976366002360
  • トラスココード
    308-8324
  • 手のひら周り(cm)
    20.6
  • 質量(g)
    702
  • 材質1
    天然ゴム
  • 厚さ(mm)
    0.11
  • 全長(cm)
    24.0
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 粉(あり・なし)
    あり
  • 左右の区別
    左右兼用

型番:

E101-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

E101-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
L
ナチュラル
JANコード
4976366002360
トラスココード
308-8324
手のひら周り(cm)
20.6
質量(g)
702
材質1
天然ゴム
厚さ(mm)
0.11
全長(cm)
24.0
中指長さ(cm)
8.5
粉(あり・なし)
あり
左右の区別
左右兼用
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E101-L
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,214
( 1,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いので、細かい作業に優れます
・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします
【商品仕様】
・機械部品組み立て、簡単な清掃作業
・食品衛生法適合品
・色:ホワイト
・サイズ:L
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):0.11
・粉:つき
・材質:天然ゴム
・JANコード:4976366002360
・トラスココード:308-8324
・質量:702g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーマ ラテックスEX-Lサイズの型番E101-Lのページです。 型番E101-Lに関する仕様情報を記載しております。
トーマ ラテックスEX-Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーマ ラテックスEX-Lサイズ
トーマ ラテックスEX-Mサイズ
トーマ ラテックスEX-Sサイズ
ダンロップ 天然ゴム厚手 Lサイズオレンジ 10双入
ラテックス手袋ロング
アトム ゴムクロ L
メーカートーマトーマトーマコクゴシンガー(宇都宮製作)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,2141,2141,2143,6385,030506
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目4日目
使用用途使い捨て---作業用-
商品タイプ薄手ゴム---天然ゴム-
サイズL-----
ナチュラル-----
JANコード4976366002360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト