17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 作業手袋 EGG-4

テイケン 作業手袋【10個入り】

通常単価(税別)
2,356
税込単価
2,592
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊強力繊維である「テクノーラ」を使った作業手袋の着用により、作業時の切創事故の危険性を低減...

詳細を確認

    型番:

    EGG-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    製品特長・仕様

    テイケン 作業手袋 製品特長・仕様

    EGG-4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EGG-4
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,356
    ( 2,592 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊強力繊維である「テクノーラ」を使った作業手袋の着用により、作業時の切創事故の危険性を低減します
    【商品仕様】
    ・自動車、鉄鋼関連
    ・全長(cm):24
    ・手のひら周り(cm):22
    ・中指長さ(cm):9
    ・ゲージ数:7
    ・材質:テクノーラ100%、滑り止め部:塩ビ
    ・トラスココード:120-0748
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テイケン 作業手袋の型番EGG-4のページです。 型番EGG-4に関する仕様情報を記載しております。
    テイケン 作業手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイケン 作業手袋
    テイケン 耐熱耐切創手袋
    作業用手袋 エッジ 48-700
    安全作業手袋 MZ670 M
    ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745
    ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755
    メーカー帝健帝健アンセル東京硝子器械ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,3561,6753921,8381,660 -1,674 -
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト