17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 EGT18/EGT28

通常単価(税別)
6,0027,284
税込単価
6,6028,012
通常出荷日:1日目

【特長】・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • サイズ
    フリー
  • 手のひら周り(cm)
    30
  • 素材耐熱温度(℃)
    300
  • 材質1
    表:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、織物
  • 材質2
    中:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
  • 材質3
    裏:綿

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(cm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
102-8536
29
4528732297742
240
1個
102-8538
34
4528732297759
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,002
( 6,602 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します
【用途】
・鋳物、窯業、ガラス製造、鉄鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 EGT18/EGT28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 EGT18/EGT28
テイケン 耐熱手袋 EGM18
テイケン 耐熱アルミ手袋
テイケン 耐熱手袋 EGF38
テイケン 耐熱手袋 EGF36
テイケン 耐熱手袋 EGF37L
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格6,002-8,37113,1874,8479,29410,502
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷-----
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
手のひら周り(cm)3045.03028.03030
シルバー
素材耐熱温度(℃)300250250250約250℃250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト