17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐熱手袋 EGF36

通常単価(税別)
9,294
税込単価
10,223
通常出荷日:1日目

【特長】・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    102-8532
  • 手のひら周り(cm)
    30
  • 全長(cm)
    27.0
  • 素材耐熱温度(℃)
    約250℃
  • 中指長さ(cm)
    10
  • JANコード
    4528732297735
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト
  • 材質2
    すべり止め:シリコン
  • すべり止め
    あり

型番:

EGF36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGF36の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
102-8532
手のひら周り(cm)
30
全長(cm)
27.0
素材耐熱温度(℃)
約250℃
中指長さ(cm)
10
JANコード
4528732297735
質量(g)
130.000
材質1
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト
材質2
すべり止め:シリコン
すべり止め
あり

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGF36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,294
( 10,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します
【商品仕様】
・鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用
・サイズ:フリー
・色:黒
・全長(cm):27.0
・手のひら周り(cm):30.0
・中指長さ(cm):10.0
・素材耐熱温度(℃):300
・材質:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト
・すべり止め:シリコン
・JANコード:4528732297735
・トラスココード:102-8532
・質量:130g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 耐熱手袋 EGF36の型番EGF36のページです。 型番EGF36に関する仕様情報を記載しております。
テイケン 耐熱手袋 EGF36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイケン 耐熱手袋 EGF36
テイケン 耐熱手袋 EGF38
テイケン 耐熱手袋 EGF37L
テイケン 耐熱アルミ手袋
テイケン 耐熱手袋 EGM18
テイケン 耐熱難燃手袋
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格9,2944,84710,50213,1878,37110,515
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
トラスココード102-8532102-8534102-8533119-9055102-8535122-1280
手のひら周り(cm)3028.0303045.032
シルバー薄茶
全長(cm)27.027.0453725.022

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト