17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイケン 耐熱難燃手袋

通常単価(税別)
10,515
税込単価
11,567
通常出荷日:2日目

【特長】・鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼などに最適な耐熱性に優れたフェルトを使用したミトン型厚手手袋(3...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    122-1280
  • 手のひら周り(cm)
    32
  • 薄茶
  • 全長(cm)
    22
  • 素材耐熱温度(℃)
    300
  • 中指長さ(cm)
    10
  • JANコード
    4528732297803
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    表:コーネックス混FBLフェルト
  • 材質2
    中:コーネックスフェルト
  • 材質3
    裏:綿
  • 厚さ(mm)
    15

型番:

CGT3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGT3の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
122-1280
手のひら周り(cm)
32
薄茶
全長(cm)
22
素材耐熱温度(℃)
300
中指長さ(cm)
10
JANコード
4528732297803
質量(g)
150.000
材質1
表:コーネックス混FBLフェルト
材質2
中:コーネックスフェルト
材質3
裏:綿
厚さ(mm)
15
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGT3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,515
( 11,567 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼などに最適な耐熱性に優れたフェルトを使用したミトン型厚手手袋(3本指)です
【商品仕様】
・鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼用
・素材瞬間耐熱温度:400℃
・サイズ:フリー
・全長(cm):22
・手のひら周り(cm):32
・素材耐熱温度(℃):400
・材質:表:コーネックス混FBLフェルト
・中:コーネックスフェルト
・裏:綿
・トラスココード:122-1280
・質量:150g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 耐熱難燃手袋の型番CGT3のページです。 型番CGT3に関する仕様情報を記載しております。
テイケン 耐熱難燃手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイケン 耐熱難燃手袋
テイケン 耐熱アルミ手袋
テイケン 耐熱手袋 EGF38
テイケン 耐熱手袋 EGF36
テイケン 耐熱手袋 EGF37L
テイケン 耐熱手袋 EGM18
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格10,51513,1874,8479,29410,5028,371
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
トラスココード122-1280119-9055102-8534102-8532102-8533102-8535
手のひら周り(cm)323028.0303045.0
薄茶シルバー
全長(cm)223727.027.04525.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト