17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

耐熱手袋 アルミナイズドシリコン
JUTEC
耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL
アズワン
色タオルウエス
ミスミ

テイケン 耐熱アルミ手袋

通常単価(税別)
13,187
税込単価
14,506
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました【商品仕様】...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    119-9055
  • 手のひら周り(cm)
    30
  • シルバー
  • 全長(cm)
    37
  • 素材耐熱温度(℃)
    250
  • 中指長さ(cm)
    10
  • JANコード
    4528732297797
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    表:耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工
  • 材質2
    中:コーネックス混FBLフエルト
  • 材質3
    裏:綿

型番:

CGF9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGF9の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
119-9055
手のひら周り(cm)
30
シルバー
全長(cm)
37
素材耐熱温度(℃)
250
中指長さ(cm)
10
JANコード
4528732297797
質量(g)
250
材質1
表:耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工
材質2
中:コーネックス混FBLフエルト
材質3
裏:綿

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGF9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,187
( 14,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました
【商品仕様】
・炉前・溶接作業用
・耐熱温度範囲:0-450℃
・全長(cm):37
・手のひら周り(cm):30
・中指長さ(cm):10
・素材耐熱温度(℃):450
・材質:表:耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工
・中:コーネックス混FBLフエルト
・裏:綿
・トラスココード:119-9055
・質量:250g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 耐熱アルミ手袋の型番CGF9のページです。 型番CGF9に関する仕様情報を記載しております。
テイケン 耐熱アルミ手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイケン 耐熱アルミ手袋
テイケン 耐熱手袋 EGF38
テイケン 耐熱手袋 EGF36
テイケン 耐熱手袋 EGF37L
テイケン 耐熱手袋 EGM18
テイケン 耐熱難燃手袋
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格13,1874,8479,29410,5028,37110,515
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
トラスココード119-9055102-8534102-8532102-8533102-8535122-1280
手のひら周り(cm)3028.0303045.032
シルバー薄茶
全長(cm)3727.027.04525.022
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト