17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズ PVC-PF45-S

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズ【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,615
税込単価
11,677

【特長】・伸縮性・耐久性・フィット感に優れた快適なつけ心地の手袋です・柔らかく...

詳細情報を確認する

型番:

PVC-PF45-S
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズ 製品特長・仕様

    PVC-PF45-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PVC-PF45-S
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,615
    ( 11,677 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮性・耐久性・フィット感に優れた快適なつけ心地の手袋です
    ・柔らかく、丈夫で手にしっかりフィットします
    【商品仕様】
    ・幅広い軽作業に
    ・材料:塩化ビニール
    ・色:半透明
    ・サイズ:23
    ・JANコード:4995296905213
    ・トラスココード:134-7398
    ・質量:8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズの型番PVC-PF45-Sのページです。 型番PVC-PF45-Sに関する仕様情報を記載しております。
    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Sサイズ
    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ
    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Lサイズ
    使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入
    ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白
    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)
    メーカー帝人フロンティア帝人フロンティア帝人フロンティアトラスコ中山コクゴ東和コーポレーション(ビニスター)
    通常価格10,61510,61510,615861 -140364
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました