17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズ【100個入り】

シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズ D201-L
通常単価(税別)
1,067
税込単価
1,174
通常出荷日:4日目

粉なしタイプのプラスチック手袋です。【特長】・突き刺し強度、引き裂き強度に優れています。・耐油性と耐薬...

詳細を確認

型番:

D201-L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

D201-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
クリア
厚み(mm)
0.09
JANコード
4976366010617
トラスココード
836-5313
厚さ(mm)
0.09
手のひら周り(cm)
21.4
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8.8
粉(あり・なし)
なし
左右の区別
なし
RoHS?
10

商品情報

パッケージ

 

 

※SSサイズについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
D201-L
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

粉なしタイプのプラスチック手袋です。
【特長】
・突き刺し強度、引き裂き強度に優れています。
・耐油性と耐薬品性に優れています。
【仕様】
・左右兼用
・色:クリア
・粉:なし
・入数:100枚
・材質:ポリ塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズの型番D201-Lのページです。 型番D201-Lに関する仕様情報を記載しております。
シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズ
シンガープラスチックグローブ No.8100 SSサイズ
ビニール厚手
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
長そで手袋
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
メーカーシンガー(宇都宮製作)宇都宮製作ダンロップショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,0676417643201,042131 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
サイズLSSLMMM
クリア-----
厚み(mm)0.09-----

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト