ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シンガー シンガーニトリルSTPWL

シンガー シンガーニトリルSTPWL NBR0451PW-BBL
通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(c...

詳細を確認

型番:

NBR0451PW-BBL
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBR0451PW-BBLの仕様・寸法情報

商品情報

ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

型番リスト

表示件数
型番
NBR0451PW-BBL
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):250
・手のひら周り(cm):210
・中指長さ(cm):84
・厚さ(mm):0.09
・食品衛生法:適合
・粉:つき
・箱入数(枚):100
・JANコード:4976366014202
・トラスココード:131-1227
・質量:570g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガー シンガーニトリルSTPWLの型番NBR0451PW-BBLのページです。 型番NBR0451PW-BBLに関する仕様情報を記載しております。
シンガー シンガーニトリルSTPWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー シンガーニトリルSTPWL
シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS
ニトリル手袋 ベルテ701H ブルー パウダーフリー 100枚入
ニトリル極薄手袋(パウダーフリー) エコソフトスマートNBRグローブ ブルー
ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450
ニトローブ(TYPEーR65) ブルー
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)ミドリ安全オカモトアズワンアズワン
通常価格1,2313,6653,1003,5931,6001,644 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト