17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シンガー シンガーニトリルウルトラライト S【250個入り】

シンガー シンガーニトリルウルトラライト S NBR0270PF-BB-S
通常単価(税別)
5,192
税込単価
5,711
通常出荷日:1日目

【特長】・手にぴったりフィットする超薄手仕上げです【商品仕様】・食品衛生法適合品・パウダーフリー・色:...

詳細を確認

型番:

NBR0270PF-BB-S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
NBR0270PF-BB-S
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,192
( 5,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にぴったりフィットする超薄手仕上げです
【商品仕様】
・食品衛生法適合品
・パウダーフリー
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):16.8
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.06
・エンボス加工:指先
・食品衛生法:適合
・粉:なし
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・JANコード:4976366015315
・トラスココード:114-4361
・質量:749g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガー シンガーニトリルウルトラライト Sの型番NBR0270PF-BB-Sのページです。 型番NBR0270PF-BB-Sに関する仕様情報を記載しております。
シンガー シンガーニトリルウルトラライト Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー シンガーニトリルウルトラライト S
シンガー シンガーニトリルウルトラライト
シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
シンガー シンガーニトリルSTPW
オカモト 薄手耐油ソフト S
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)宇都宮製作宇都宮製作シンガー(宇都宮製作)オカモト
通常価格5,1923,6652,4321,2441,231 -143
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜7日目

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト