17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー シンガーニトリルウルトラライト

シンガー シンガーニトリルウルトラライト【250個入り】

通常単価(税別)
3,665
税込単価
4,032
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】サイズがM・Lで手にぴったりフィットする超薄手仕上げのゴム手袋です。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • ブルー
  • 厚み (mm)
    0.06
  • エンボス加工
    指先
  • 全長(cm)
    24
  • 内容量
    1箱(250枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4976366015339
114-4358
21
8.3
824
1箱(250枚)
1パック

250個入り

M
4976366015322
114-4360
18.8
8.2
816
1箱(250枚)
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,665
( 4,032 )
2日目
3,665
( 4,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがM・Lで手にぴったりフィットする超薄手仕上げのゴム手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガー シンガーニトリルウルトラライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー シンガーニトリルウルトラライト
シンガー シンガーニトリルSTPW
シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm
ニトリルスタット手袋 B0120・B0110
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)宇都宮製作宇都宮製作アトム(安全・保護用品)ショーワグローブ
通常価格3,6651,231 -2,4321,2442,3953,315 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用作業用使い捨て使い捨て作業用作業用
商品タイプニトリルゴム-ニトリルゴムニトリルゴム腕カバー付ニトリルゴム
ブルーブルー----
厚み(mm)0.060.09----
エンボス加工指先-----

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト