17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739
通常出荷日:1日目

【特長】・国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高め...

詳細を確認

    型番:

    G-202N-W-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G-202N-W-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-202N-W-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,490
    ( 2,739 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高めています
    ・手首のマジックで手に素早くフィットします
    【商品仕様】
    ・警備、パトロール等、作業用
    ・袖口:マジック式
    ・サイズ:M
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):21.8
    ・手のひら周り(cm):17.5
    ・中指長さ(cm):9.6
    ・厚さ(mm):0.6
    ・材質:ポリエステル
    ・ポリアミド
    ・ポリウレタン
    ・JANコード:4932635369510
    ・トラスココード:855-3071
    ・質量:56g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズの型番G-202N-W-Mのページです。 型番G-202N-W-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ
    ポリスジャパン G-204
    ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ
    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L
    クレスト手袋 Mサイズ 白
    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)
    メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースコクゴペンギンエース
    通常価格2,4903,0512,2501,3512,1501,352 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト