17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズ TH-409

ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズ

通常単価(税別)
2,994
税込単価
3,293
通常出荷日:10日目

【特長】・床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた床革を使用しています・優れた作業性を実現します【...

詳細を確認

    型番:

    TH-409
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズ 製品特長・仕様

    TH-409の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TH-409
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,994
    ( 3,293 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた床革を使用しています
    ・優れた作業性を実現します
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・幅:125
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):33.0
    ・厚さ(mm):0.5
    ・材質:牛革
    ・JANコード:4932635250115
    ・トラスココード:111-0036
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズの型番TH-409のページです。 型番TH-409に関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース 溶接用床革手袋 コンビ5本指 フリーサイズ
    溶接用コンビ5本指手袋
    溶接用コンビ3本指手袋
    国産床革溶接用手袋床革5本指
    溶接用牛床革手袋 5本指 内縫
    溶接用牛床革手袋 3本指
    メーカーペンギンエース南村製作所南村製作所ペンギンエース南村製作所南村製作所
    通常価格2,9941,5292,1511,1221,0981,271
    通常出荷日10日目在庫品1日目5日目12日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト